Produit ajouté au panier

Lunettes d’Alignement Laser de Confort LA01, Pont Réglable

Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
Stock #17-635 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Qté 1-5
€210,00
Qté 6+
€189,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filter:
LA01

Product Details

Matière du Filtre:
Polymer
Style:
Adjustable Bridge Wrap Around Frame

Optical Properties

Couleur:
Topaz
Densité Optique OD:
>5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
47

Additional Info

Certification EN 207/208:
RB2 @ 518 - 532 & 533 - 536nm, RB3 @ 524 - 532nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Visibilité accrue des longueurs d'onde discrètes pour l'alignement laser
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles dans les styles standard et confort

Les Lunettes d'Alignement Laser offrent un équilibre entre protection et visibilité, avec des densités optiques réduites à des longueurs d'onde discrètes par rapport aux Lunettes et Masques de Protection Laser, permettant l'alignement des lasers visibles. Ces lunettes sont dotées de lentilles durables moulées avec des colorants absorbants protégeant du laser, ce qui empêche les rayures de surface d'affecter les performances des lentilles. Plusieurs modèles de lentilles sont disponibles et offrent une visibilité du faisceau d'alignement aux lignes laser Nd:YAG et diode, notamment 532 nm, 561 nm et 650 nm. Les Lunettes d'Alignement Laser sont certifiées CE et sont livrées avec un étui rigide de protection, un cordon de cou et un chiffon en microfibre.

Les Lunettes d’Alignement Laser sont disponibles en trois modèles :

Lunettes Standard : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont munies d'écrans latéraux pour un large champ de vision.

Lunettes de Protection Laser de Confort à Tempe Réglable : conception enveloppante avec longueur et angle du tempe réglables

Lunettes de Protection Laser de Confort à Pont Réglable : conception enveloppante avec un pont réglable et des tempes confortables.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer