Produit ajouté au panier

Laser USB, 520 nm, 20 mW

×
Stock #26-939 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€450,00
Qté 1-9
€450,00
Qté 10+
€405,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
10 - 35
Tension d'Utilisation (V):
5
Puissance de Sortie (mW):
20
Longueur d'Onde (nm):
520.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Alimentation d'Énergie:
USB 5V ±0.5V 1A
Fréquence de Modulation (kHz):
0.1 - 50
Diamètre du Faisceau (mm):
4.5
Divergence de Faisceau (mrad):
Adjustable
Classe CDRH:
IIIB
Couleur:
Green
Longueur (mm):
90.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Alimentés par USB et contrôlables par ordinateur
  • Le logiciel permet la modulation et le contrôle de la puissance de sortie
  • Disponibles dans des longueurs d'onde allant de 405 nm à 940 nm

Les Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB peuvent être facilement connectés, configurés et alimentés par du matériel USB courant. Aucune alimentation externe n'est nécessaire et, lorsqu'ils sont déconnectés de l'ordinateur, ces lasers conservent leurs paramètres (tels que la modulation et la puissance de sortie), ce qui permet une grande souplesse dans la conception et l'agencement des systèmes. Ces lasers peuvent également être branchés sur un adaptateur d'alimentation USB de 5 V pour une simple fonction marche/arrêt lorsqu'un contrôle plus détaillé n'est pas nécessaire. Le logiciel des Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB permet à l'utilisateur de régler facilement la puissance de sortie et la modulation du faisceau laser. Diverses longueurs d'onde de diodes laser sont disponibles, allant du VIS à l'IR. Ces diodes laser sont idéales pour les applications d'alignement à espace restreint.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer