Produit ajouté au panier

Jeux de Diffuseurs Holographiques à Intensité Uniforme à Grands Angles

Flat Top Holographic Diffuser Sets

Flat Top Holographic Diffuser Sets

×
Stock #20-262 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Qté 1+
€530,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Flat Top Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
10 x 10
Dimensions (mm):
87.4 x 66.7
Épaisseur (mm):
1.59

Optical Properties

Angle de Diffusion (°):
A: 30 x 16, Rectangular
B: 60 x 45, Rectangular
C: 11, Square
D: 30, Square
E: 32 x 0, Linear
F: 65 x 0, Linear
G: 21, Circular
H: 43, Circular
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 8 angles de diffusion par jeu
  • Profil de sortie homogénéisé à intensité uniforme
  • Jeux de diffusion à petits et grands angle disponible

Les Jeux de Diffuseurs Holographiques à Intensité Uniforme façonnent les faisceaux d'entrée de manière à obtenir des profils de sortie non gaussiens à intensité uniforme dans des configurations de faisceaux circulaires, carrés, rectangulaires et linéaires. Ces jeux présentent huit zones actives de 10 x 10 mm sur un seul substrat, chacune ayant une forme et un angle de diffusion différents. Un jeu de petits angles, avec des angles de diffusion de 1 à 10°, et un jeu de grands angles, avec des angles de diffusion de 11 à 65°, sont disponibles. Les Jeux de Diffuseurs Holographiques à Intensité Uniforme sont idéaux pour les applications de vision industrielle, de LiDAR, d'affichage tête haute (HUD) et de détection 3D pour produire un éclairage d'intensité uniforme.

Contrairement à de nombreux éléments holographiques, ces composants spécifiques en polycarbonate transmettent la lumière à la fois dans le visible et l’infrarouge proche. L'ordre zéro, ou l’effet d’une composante spéculaire, correspond à une transmission inférieure à 1% pour les longueurs d'onde visibles, mais cette transmission peut être plus élevée si ces diffuseurs sont utilisés à des longueurs d'onde >700 nm.

Informations Techniques

Small Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-261
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Circular 1
B 3
C 5
D 9
E Square 1
F 3
G 5
H 10

Large Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-262
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Rectangular 30 x 16
B 60 x 45
C Square 11
D 30
E Linear 32 x 0
F 65 x 0
G Circular 21
H 43

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer