USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Le Spectomètre de Laboratoire est une solution peu coûteuse pour une multitude d'applications de spectroscopie. Ce spectromètre utilise un détecteur à 1024 éléments avec un numériseur 16 bits intégré permettant de fournir une résolution spectrale d'environ 2,3 nm sur la gamme 380 - 750 nm. Le spectromètre est alimenté par câble USB pour une intégration simple du système.
Remarque : Le câble USB et le logiciel sont inclus. Le logiciel offre la possibilité d'enregistrer un spectre unique ou des spectres continus ainsi que de soustraire du fond et de comparer des intensités.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.