Produit ajouté au panier

Capteur Nd:YAG Coherent® EnergyMax 1191437, 2,4 mJ à 3 J USB

See More by Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Stock #88-421 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.310,00
Qté 1+
€3.310,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
35
Linéarité (%):
±3
Calibration Incertaine (%):
±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
1064
Energie Equivalente/Bruit (μJ):
<240
Taux de Répétition Max. (pps):
50
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
20
Largeur de Pulse Max. (μs):
340
Densité de Puissance Maximale Incidente:
14J/cm2 (10ns, 1064nm)
2.8J/cm2 (10ns, 532nm)
0.75J/cm2 (10ns, 355nm)
1.0J/cm2 (10ns, 266nm)
Plage d’Énergie:
2.4mJ - 3J

Product Details

Numéro de Modèle:
J-50MB-YAG
Coherent Part Number: 1191437
Type:
Meterless

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
266 - 2100

Sensor

Capteur:
Pyroelectric

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
USB
Longueur du Câble (m):
3.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d’applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d’énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu’à 3 J. Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d’automatisation de compensation d’énergie pour une précision de mesure améliorée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer