Produit ajouté au panier

Mire de Contraste Réfléchissante pour Caméras ISO-14524

×
Stock #58-944 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€420,00
Qté 1-4
€420,00
Qté 5+
€400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre de Motifs:
12
Taille de Point (mm):
31.4 x 31.4

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
395.00
Taille de Motif (mm):
200 x 356
Largeur (mm):
240.00

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflective Photo Paper
Densité Optique OD:
Background: 0.84
Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70, 0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Détermine la Gamme Dynamique de Caméras
  • 12 Niveaux de Gris

La mire de contraste réfléchissante est conçue pour déterminer la gamme de densité optique qu’un système d’imagerie peut capturer. Cette mire est en accordance avec les spécifications ISO-14524.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer