Produit ajouté au panier

Photodiode InGaAs, Boîtier TO-46, 0,07 mm de dia.

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Stock #55-753 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,50
Qté 1-4
€98,50
Qté 5+
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Réponse Spectrale (nm):
900 - 1700
Réponse @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Réponse @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Temps de Montée/Descente @ VR=5V (ns):
0.2
Capacitance @ VR=5V (pF):
1.5 typical
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
3.44 x 10-15
Diamètre Zone Active (mm):
0.07
Courant Max. Avancé (mA):
5
Courant Max. Inversé (mA):
1
Tension Max. Inversée (V):
20
Courant d'Obscurité @ VR=5V (nA):
0.03 typical / 2 maximum
Package:
TO-46

Product Details

Type d'Optique:
Ball Lens
Type:
InGaAs Photodiode

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Photodiodes InGaAs présentent une excellente response de 900 nm à 1700 nm avec des zones actives allant de 0,07 mm à 3,0 mm. Les photodiodes dont la surface active est inférieure à 1 mm offrent une faible capacitance, un faible courant d'obscurité et une grande responsivité de 1100 nm à 1620 nm, pour les applications de télécommunication et de transmission de données à grande vitesse. Les photodiodes ayant une surface active de 1 mm et plus offrent de grandes surfaces actives, un faible bruit et une résistance shunt élevée, ce qui permet d'obtenir une grande sensibilité pour les signaux faibles. Les Photodiodes InGaAs sont isolées dans des boîtiers TO-46, TO-18 ou TO-5 avec une lentille bille ou une fenêtre double face à traitement AR, en fonction de l'emballage. Ces photodiodes sont idéales pour une multitude d'applications de recherche et OEM, y compris l'alignement laser IR, les diagnostics médicaux et l'analyse chimique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer