Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique IR Moulée de LightPath 390037 | 5,5 mm de dia., NA de 0,85, BBAR (1800-3000 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #66-564 Fin de Série 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€219,00
Qté 1+
€219,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Indice de Réfraction nd @ 10μm:
2.6023
Indice de Réfraction nd @ 14μm:
2.5843
Indice de Réfraction nd @ 4μm:
2.6210
Indice de Réfraction nd @ 5μm:
2.6173
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)

Product Details

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
390037
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
5.50 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
4.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.24
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
1.87 @ 9500nm
Ouverture Numérique NA:
0.85
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Longueur d'onde de conception asphérique:
9500
Traitement:
BBAR (1800-3000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 1.8 - 3.0μm
Qualité de Surface:
80-50
f/#:
0.58
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1800 - 3000
Distance de Travail (mm):
0.72
Conjugate Distance:
Infinite

Material Properties

Densité (g/cm3):
4.68
Température de Transformation (°C):
285.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
  • Une grande variété d’options de traitement
  • Versions montées et non-montées

Les Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath® se caractérisent par une conception moulée peu coûteuse et offrent plusieurs avantages clés par rapport aux lentilles asphériques à substrat de germanium. Avec un rapport dn/dT et un CTE nettement inférieurs à ceux du germanium, nos lentilles présentent une variation plus faible de la distance focale en fonction du changement de température.  Et, avec une température de fonctionnement plus élevée que celle du Germanium (qui subit une perte de transmission de 20 à 30% à 100°C), nos lentilles peuvent être utilisées dans des applications telles que les collimateurs pour les lasers QCL et comme composants dans les ensembles d'imagerie thermique. Les Lentilles Asphériques pour l'Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath ont une plage de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm. Ces lentilles sont disponibles montées ou non montées, dans une variété d'options de traitement. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer