Produit ajouté au panier

Tampon en Silice Nanostructuré (Linéaire) LightSmyth™ de Coherent®, 855 nm, Profond. Rainures 200 nm, 25 x 25 mm

See More by Coherent®
×
Stock #16-856 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.255,00
Qté 1+
€1.255,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Période (nm):
855 ±42.75
Profondeur de Rainure (nm):
200 ±30
Largeur de Ligne (nm):
425 ±42.5

Product Details

Numéro de Modèle:
1304077
Type:
Nanopatterned Silicon Stamp

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Ouverture Utile CA (mm):
24.00 x 24.00
Construction:
RIE Grating
Longueur (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
0.68 ±0.05
Largeur (mm):
25.00

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Single Crystal Silicon
Qualité de Surface:
60-40 (within CA)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surfaces rainurées texturées à l'échelle nanométrique
  • Période et profondeur des rainures variables
  • Idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique

Les Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent® sont des surfaces texturées à l'échelle nanométrique dessinées sur des substrats en silicium monocristallin. Par gravure ionique réactive, des rainures linéaires de section trapézoïdale sont gravées dans la surface du substrat, ressemblant à des réseaux conventionnels. Le processus de gravure permet de spécifier différentes périodes et profondeurs pour ces rainures, ainsi que des motifs plus complexes tels que des réseaux. Les Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent® sont idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique dans les domaines de l'optique et de la photonique, de la biologie, de la chimie, de la nanoimpression et de la microfluidique.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

SEM Image of 855nm, 200nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Cross Section)
SEM Image of 855nm, 200nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Cross Section)
SEM Image of 855nm, 200nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Top Down)
SEM Image of 855nm, 200nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Top Down)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer