Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Période (nm):
139 ±6.95
Profondeur de Rainure (nm):
50 ±7.5
Largeur de Ligne (nm):
70 ±7
Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Ouverture Utile CA (mm):
24.00 x 24.00
Traitement:
Uncoated
Construction:
RIE Grating
Longueur (mm):
25.00
Numéro de Modèle:
1304119
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Surfaces rainurées texturées à l'échelle nanométrique
Période et profondeur des rainures variables
Idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique
Les Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent® sont des surfaces texturées à l'échelle nanométrique dessinées sur des substrats en silicium monocristallin. Par gravure ionique réactive, des rainures linéaires de section trapézoïdale sont gravées dans la surface du substrat, ressemblant à des réseaux conventionnels. Le processus de gravure permet de spécifier différentes périodes et profondeurs pour ces rainures, ainsi que des motifs plus complexes tels que des réseaux. Les Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent® sont idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique dans les domaines de l'optique et de la photonique, de la biologie, de la chimie, de la nanoimpression et de la microfluidique.
Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.
SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Cross Section)
SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Top Down)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.