Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®, 1525 - 1565 nm, 940,07 rainures/mm, 24 x 14 mm

See More by Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
Stock #16-874 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Qté 1+
€625,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Uniformité de la Densité des Rainures (rainures/mm):
0.001
Efficacité Minimum (%):
≥94 @ 1525 - 1565nm

Product Details

Numéro de Modèle:
1304254
Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
24.00 x 14.00
Ouverture Utile CA (mm):
23.00 x 13.00
Construction:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm):
24.00
Épaisseur (mm):
0.68 ±0.050
Largeur (mm):
14.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
0.1 (typical)

Optical Properties

Traits par mm:
940.07
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1525 - 1565
Angle d'Incidence (°):
46.5 ±1
Traitement:
Dielectric
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Polarisation:
S and P

Additional Info

Remarque:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
  • Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
  • Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
  • Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.

Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont fabriqués par un procédé de fabrication lithographique de précision à l'échelle des wafers et offrent d'excellentes performances optiques, une faible sensibilité à la polarisation et une faible dispersion. Ces réseaux ont une efficacité de diffraction élevée ≥94%, minimisant les pertes optiques lorsqu'ils sont utilisés dans des configurations multi-passages. Des réseaux conçus pour les longueurs d'onde de l’infrarouge proche (NIR) entre 800 et 1800 nm sont disponibles, tous présentant une uniformité de densité de lignes de précision de 0,001 lignes/mm. Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont utilisés dans des applications exigeantes, notamment la combinaison de faisceaux spectraux (SBC), le LiDAR, les télécommunications optiques, la compression d'impulsions pico- et femtosecondes et la spectroscopie. Ces réseaux ne contiennent pas de matériaux organiques et peuvent être utilisés avec des lasers de haute puissance et dans des environnements allant jusqu'à 500 °C sans aucun effet sur les performances. Veuillez nous contacter pour des tailles personnalisées ou des exigences OEM.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer