Produit ajouté au panier

Mire IEEE

×
Stock #54-802 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€229,00
Qté 1-4
€229,00
Qté 5+
€218,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Résolution Horizontale (TV Lignes):
100 - 1000
Aspect Ratio:
4 H to 3 V

Physical & Mechanical Properties

Longueur (pouces):
9
Largeur (pouces):
7.3

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Nouvelle Résolution Standard
  • Calibration de Résolution Plein Champ
  • Conçue pour Tester des Systèmes d’Imagerie

La mire IEEE fut conçue pour caractériser les fins détails (résolution) qu’un système caméra est possible de reproduire d’une image originale. Puisque la résolution peut être différente à travers le champ de vision, les deux résolutions horizontales et verticales peuvent être mesurées au centre de la mire aussi bien que dans les quatre coins. Additionnellement, la mire IEEE peut être utilisée pour vérifier la linéarité de scannage, rapport d’aspect et autres fonctions.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer