Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome 1/3" USB 3, U3-3860LE-M-GL d’IDS

See More by IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
Stock #24-111 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€371,00
Qté 1+
€371,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
IDS Imaging
Famille de Caméras:
uEye LE
Numéro de Modèle:
U3-3860LE-M-GL Rev.1.2

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
47 x 46 x 24 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX290
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
2.12
Pixels (H x V):
1,936 x 1,096
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.90 x 2.90
Aire Active, H x V (mm):
5.61 x 3.17
Taux d'Image (fps):
135.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
11μs - 1.6s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
1 - 1.5
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB Type-C
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
N/A

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
  • Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
  • Compatibles avec GenICam et USB3 Vision

Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Ces caméras sont disponibles en version sur circuit ou en boîtier, avec des versions de monture S ou C/CS. Les configurations de monture C/CS sont livrées avec une entretoise de 5 mm pour faciliter l'adaptation entre les objectifs de monture C et CS. Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging sont idéales pour la construction de petits appareils, la technologie médicale, la robotique et les applications de vision industrielle. Avec un design compact, la version XLE est adaptée à l'intégration dans les systèmes embarqués tandis que la version LE convient aux projets de petits dispositifs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer