Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome sur Circuit USB 3.1 IDS Imaging U3-3041LE-C-HQ, 1/3"

See More by IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
Stock #24-087 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Qté 1+
€328,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
IDS Imaging
Famille de Caméras:
uEye LE
Numéro de Modèle:
U3-3041LE-M-GL Rev.1.2

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
16
Housing:
Board Level

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sony IMX273
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
1.50
Pixels (H x V):
1,456 x 1,088
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
5.03 x 3.75
Taux d'Image (fps):
230.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
40μs - 2s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Performances

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
1 - 2
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB Type-C
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
10-pin Wuerth

Filetage & montage

Filetage:
N/A
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
  • Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
  • Compatibles avec GenICam et USB3 Vision

Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Ces caméras sont disponibles en version sur circuit ou en boîtier, avec des versions de monture S ou C/CS. Les configurations de monture C/CS sont livrées avec une entretoise de 5 mm pour faciliter l'adaptation entre les objectifs de monture C et CS. Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging sont idéales pour la construction de petits appareils, la technologie médicale, la robotique et les applications de vision industrielle. Avec un design compact, la version XLE est adaptée à l'intégration dans les systèmes embarqués tandis que la version LE convient aux projets de petits dispositifs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer