Produit ajouté au panier

Caméra NIR GigE 1/1,8" IDS Imaging GV-5240CP-NIR-GL (Recertifié 05-P)

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Stock #26-232-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,20
Qté 1+
€515,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
NIR Camera
Fabricant:
IDS Imaging
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Tampon d’Image:
128MB
Famille de Caméras:
uEye+ CP
Numéro de Modèle:
GV-5240CP-NIR-GL Rev.2.2
Composante d'Imagerie:
EV76C560
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
1.31
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.30 x 5.30
Aire Active, H x V (mm):
6.78 x 5.43
Taux d'Image (fps):
59.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
9μs - 0.169s
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-016
Europe: #16-016
Japan: #16-016
Korea: #16-016
China: #16-016
Consommation de Puissance (W):
1.7 - 2.4
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm):
29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
51
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui est compatible avec les normes GeniCam et GigE Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging sont dotées d'un connecteur Hirose 8 broches vissable pour le déclenchement et le flash ainsi que de deux GPIO. Ces caméras sont idéales pour une variété d'applications telles que l'automatisation, l'automobile, la technologie médicale et la logistique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer