Produit ajouté au panier

Plateau Motorisé à Cardan à Haute Capacité de Charge, Largeur de Charge Utile de 300 mm

See More by Zaber™
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

×
Stock #70-571 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18.470,00
Qté 1+
€18.470,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
360
Précision (°):
0.16 (unidirectional)
Contrecoup (°):
<0.05
Encodeur:
Yes
Rapport de Conduction:
180:1
Répétabilité (°):
<0.005
Vitesse (°/sec):
24
Moteur:
Stepper Motor
Maximum Operating Current (mA):
2200
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
200 CPR
Cantilevered Load Capacity (N⋅m):
20
Couple Continu Max. (N⋅cm):
1000
Aperture Diameter (mm):
50.8

Product Details

Type:
English or Metric
Fabricant:
Zaber

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
450.4 x 395.5 x 210.1
Poids (kg):
13.2

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Precision Worm Gear
Alimentation d'Énergie:
48 VDC
Interface:
RS-232

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déplacement continu sur 360°
  • Vitesse jusqu'à 24°/s, couple maximal de 10 N-m
  • Charge limite centrée de 15 kg ; capacité de charge maximale en porte-à-faux de 20 N-m
  • Options de châssis de 300 et 500 mm de largeur de charge utile disponibles

Les Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™ sont de grandes plateformes de rotation motorisées à deux axes qui simplifient le positionnement angulaire de composants ou de sous-systèmes de grande taille au sein d'un système optique. Tous les plateaux ont une course continue de 360°, une rotation sur deux axes autour d'un point unique, une vitesse allant jusqu'à 24°/s, une capacité de charge en porte-à-faux de 20 N-m, un encodeur rotatif en quadrature d'une résolution de 200 comptes par révolution (CPR), et sont disponibles pour des largeurs de charge utile de 300 ou 500 mm. Des platines de traverse percées et taraudées sont fournies avec chaque plateau, mais des traverses supplémentaires sont disponibles avec des options de montage impériales (#71-113 ou #71-115) ou métriques (#71-112 ou #71-114), et peuvent être utilisées pour intervertir rapidement différents composants ou sous-systèmes préconstruits dans le cardan. Les Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™ sont dotés de contrôleurs et de moteurs intégrés permettant un fonctionnement en boucle fermée, une récupération de glissement/de calage et un contrôle indépendant des axes via une simple connexion RS-232 ou USB pour une fonctionnalité plug-and-play et une intégration facile dans des systèmes. Ces plateaux à cardan sont idéaux pour les applications de télécommunication, de balayage et de suivi où une capacité de charge élevée et un positionnement angulaire de haute précision sont nécessaires. 

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Tous les Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™ sont compatibles avec Zaber Launcher et la Bibliothèque des Mouvements Zaber.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer