Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
10.00 +/- 0.2
Rapport d'Extinction:
>1000:1 (700nm-1600nm) >10000:1 AVG (400nm-800nm)
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission Polarisation-P (%):
532nm: 65 830nm: 70 1550nm: 80
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
532nm: 0.002 830nm: 0.04 1550nm: 0.1
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
0.50 (Nominal)
Type:
Linear Polarizer
Construction:
Polarizing Film
Remarque:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 1600
Heat Resistance (°C x Hours):
85 x 500 (dry)
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 500
Durabilité Environnementale:
DIN ISO 9022-2-10-07; DIN ISO 9022-2-11-05; DIN ISO 9022-2-12-07; DIN ISO 9022-2-14-05
Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé offre un excellent contraste dans le spectre VIS et NIR et constitue une alternative abordable aux polariseurs en verre conventionnels. Ces films polarisants sont conçus pour aider à contrôler la lumière parasite avec les photodétecteurs NIR et à réduire l'éblouissement dans les applications d'imagerie industrielle. Avec un contraste de 1.000:1 dans l’infrarouge proche et de 10.000:1 dans le visible, ces films polarisants présentent d'excellentes performances à large bande. Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé se caractérise par une transmission élevée entre 415 et 1600 nm et peut être facilement découpé. Ces films polarisants sont idéaux pour la détection, l'imagerie NIR et les applications SWIR.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.