Produit ajouté au panier

Handi-Vac Conductive Kit

Handi-Vac®

×
Stock #57-633 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1-9
€43,00
Qté 10+
€37,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Contenu du Coffret:
1 x Handi-Vac Vacuum Pen
4 x interchangeable tips: 1/8" (one bent & one straight), ¼" (one bent), 3/8" (one straight)

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Protection ESD
  • Options à crayon et ampoule
  • Manipulation de composants à usage général

Les Kits d’Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® à prix économique possèdent des poignées noires dissipatives et sont disponibles avec des ventouses en silicone non marquantes, dissipatrices d'électricité statique ou conductrices La précision du placement n'est pas aussi grande qu'avec un outil de ramassage à type de crayon, mais le modèle à ampoule est un composant de qualité et répond à toutes demandes pour le prix associé. Il suffit de presser la poignée du Handi-Vac® pour une succion ou de relâcher le bouton du Pen-Vac® pour contrôler l'aspiration.  Les Kits d'Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® ont des sondes avec des tiges en acier inoxydable et des raccords en zinc. Les coupelles noires ont un diamètre interne de 0,035” sur le côté du composant et peuvent être directement installées sur la poignée. 

Les coffrets Handi-Vac® Kits incluent 4 pointes interchangeables (Diamètre Extérne de la Coupelle): 1/8" (une sonde courbée & une droite), ¼" avec sonde courbée, et 3/8" avec sonde droite. Les coffrets Pen-Vac® incluent 6 pointes, dans les mêmes tailles, chacune avec une sonde courbée et droite.

Les coffrets de pointes sont offerts avec 8 sondes droites: 3/32", 1/8", 3/16", ¼", 3/8", ½", 5/8", ¾" (Diamètre Externe de la Coupelle)

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer