Produit ajouté au panier

GS3-U3-123S6C-C 1,1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur

See More by Teledyne FLIR

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
Stock #36-340 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.635,00
Qté 1+
€3.635,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Grasshopper®3
Numéro de Modèle:
GS3-U3-123S6C-C

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX253
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.30
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.13 x 10.35
Taux d'Image (fps):
30.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 32s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Performance

Tampon d’Image:
128MB
Consommation de Puissance (W):
4.5
Gamme Dynamique (dB):
66.15 (Mode 0) / 71.08 (Mode 7)

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Additional Info

Remarque:
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
  • Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3 : Une caméra matricielle de vision industrielle

La Grasshopper®3 offre une alternative rentable, puissante et facile à utiliser aux solutions Camera Link et dual GigE LAG. 

La gamme des caméras Grasshopper®3 combine les avantages du CCD avec le prix abordable et le débit de données des interfaces USB 3.0 ou GigE. Ce modèle de caméra haute performance offre une gamme de caractéristiques avec des capteurs CMOS ou CCD.  Son architecture basée sur un FPGA et un tampon de trame offre une fiabilité optimale, un ensemble riche de fonctionnalités et un pipeline de traitement d'images complet comprenant l'interpolation des couleurs, le gamma et la fonctionnalité de table de recherche.

Remarque : Un câble USB 3.0 (vendu séparément) est nécessaire pour le fonctionnement. Alimentation électrique optionnelle (#86-784) disponible. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

Caractéristiques 

  • Facteur de forme compacte 
  • Modèles USB 3.0 avec des résolutions de 2,3 à 12 mégapixels
  • Modèle d'interface GigE à 2,3 mégapixels pour une performance de bande passante élevée
  • Diverses options de capteurs CCD et CMOS haute résolution et grand format
  • Outils de transformation des couleurs pour des couleurs fidèles à la réalité 
  • Les modèles GigE sont dotés de la fonction PoE pour une installation et une maintenance simplifiées.
  • SDK Spinnaker et échantillons de code

Applications 

  • Automatisation industrielle 
  • Mesure 3D
  • Inspection des écrans plats
  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmologie 
  • Systèmes de circulation intelligents
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer