Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcite
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2300
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Rapports d’extinction élevés
Seuils de dommage élevés jusqu’à plus de 5 J/cm² à 1064 nm
Les Polariseurs de Type Glan sont des prismes de polarisation montés utilisés en applications nécessitant de larges gammes spectrales, des rapports d’extinction élevés ou une haute pureté de polarisation. Les Polariseurs Glan-Taylor sont des polariseurs à lame d’air conçus pour des puissances laser moyennes de l’UV à l'IR proche et qui transmettent le faisceau extraordinaire. Le faisceau ordinaire est alors réfléchi et absorbé par des platines de verre noir collées au prisme. Les Polariseurs Glan-Laser sont similaires aux Polariseurs Glan-Taylor mais ont été conçus pour des puissances laser supérieures et se prêtent à l'utilisation dans les cavités laser à commutation Q. Ils utilisent une technique de polissage de pointe permettant de réduire la dispersion en surface et disposent de deux fenêtres d’échappement qui transmettent la lumière de haute intensité rejetée.
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.