Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya G545 (VIS), 12 mm de dia.

See More by Hoya
×
Stock #34-439 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,00
Qté 1-10
€47,00
Qté 11+
€42,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00
Épaisseur (mm):
2.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Parallélisme (arcmin):
≤1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.25

Propriétés optiques

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
545.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
47.00
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Green
Qualité de Surface:
80-50
Longueur d'Onde:
VIS

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
3.10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes circulaires et carrées disponibles

Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré Hoya ont de larges bandes spectrales dans les spectres ultraviolet, visible ou infrarouge. Un filtre passe-bande optique possède une bande de transmission entourée de deux bandes spectrales permettant seulement une portion du spectre d’y passer. Les filtres presque noirs absorbent le rayonnement visible. Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré Hoya sont optimisés pour les applications de détection dans l'ultraviolet ou l'infrarouge. Les filtres UV sont souvent utilisés pour transmettre les raies du mercure 254 nm et 365 nm. Les filtres IR sont eux utilisés dans les systèmes de vision nocturne et de détection IR. 

Kits de Filtres Passe-Bande : Ensemble à 8 filtres disponibles. Contient les types de verre U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 et RT-830.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, et U-360 disponibles dans une Roue à Filtres Préchargés.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer