Nos Objectifs ReflX™ à Haute Performance sont construits de la même façon que nos objectifs réfléchissants ci-dessus avec les bénéfices ajoutés d’un front d’onde peak to valley (P-V) de λ/4 et d’une conception mécanique améliorée, permettant l’utilisation à des angles d’incidence (AOI) jusqu’à 45°. La fabrication d’objectifs réfléchissants obtenant un front d’onde transmis de λ/4 P-V nécessite que les surfaces du miroir soient d’extrême précision. Nos usines de fabrication emploient un système QED Q22-MRF et un interféromètre QED-SSI Sub-Aperture Stitching polissant et testant nos miroirs à des précisions de surface supérieures à λ/20 P-V.
De nombreuses applications utilisant des objectifs réfléchissants nécéssitent qu’ils soient alignés à des angles d’incidence allant jusqu’à 45°. Pour accommoder ces angles, le HP ReflX™ possède une conception améliorée offrant une liberté de plus de 6 mm à partir du plan objet. Pour éliminer les effets de diffraction au plan image causés par des supports de miroirs à pattes droites, le HP ReflX™ utilise une conception à pattes courbées. Toutes les surfaces internes sont spécifiquement traitées pour éliminer les pertes lumineuses. Chaque objectif est fabriqué aux USA et est assemblé, testé, et certifié par notre interféromètre Zygo GPI-XP. Un certificat de conformité est inclus avec chaque objectif.
Les objectifs se composent d'une conception conjugué finie pour l'utilisation avec un tube secondaire de 200mm. Pour des applications d'imagerie à large bande, le Tube Mitutuyo MT-L, #56-073, est recommandé. Les objectifs corrigés à l’infini peuvent également être utilisés en applications d’imagerie lorsque utilisé avec un tube objectif secondaire de 200mm. Ceci permet l’introduction de filtres et séparateurs, rendant ces objectifs spécialement utiles pour des applications biotech et de fluorescence.
Pour des versions personnalisées telles qu’avec traitement laser et de différentes tailles de tubes de lentille arrière, veuillez contacter notre département commercial au +33 (0)8 20 20 75 55.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.