Produit ajouté au panier

Lame à Retard Achromatique NIR en Polymère λ/4, Non Traitée, 12,7 mm de Dia.

×
Stock #70-708 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€495,00
Qté 1-10
€495,00
Qté 11+
€395,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
+/- 10
Diamètre (mm):
12.70 +/- 0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Stack
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +40
Retard:
λ/4 ± λ/100
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
0.55 Nominal
Remarque:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
Type de Traitement:
Uncoated

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats ultra-minces pour l'intégration OEM
  • Options pour 600 à 1100nm et 700 à 1550nm
  • Tolérance d'angle d'acceptance de ±10°

Les Lames à Retard Achromatiques NIR Ultra-Minces en Polymère présentent une construction à fusion et sans adhésif, permettant une résistance à la température élevée, une transmission élevée et un format ultra-mince. Ces lames à retard (également appelées lames d’ondes) sont conçues avec un empilement polymérique multicouches et présentent une épaisseur de 0,35 mm pour les lames à retard λ/2 et de 0,55 mm pour les lames à retard λ/4. Disponibles sans traitement ou avec un traitement AR, ces lames à retard offrent une tolérance de retard de λ/100 dans la gamme NIR à une large gamme d'angles d'incidence. Les Lames à Retard Achromatiques NIR Ultra-Minces en Polymère offrent une plage de retard accrue de 700 à 1550 nm, tandis que les options traitées présentent une transmission améliorée de 700 à 1100 nm. Ces lames d'ondes sont idéales pour l'imagerie NIR et l'instrumentation analytique, ainsi que pour l'intégration OEM et d'autres applications nécessitant un petit facteur de forme.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer