Produit ajouté au panier

Fiber Spatial Filter-FC

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

×
Stock #55-475 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Qté 1+
€1.190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fiber Connection:
FC
Course Linéaire (mm):
XY: ±1.5, Z: ±5
Résolution Course Linéaire (μm):
2.5 (XY)
Tip/Tilt Angle (°):
±2
Base Tilt Angle (°):
±2

Product Details

Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt
Type d'Optique:
Fiber Connector

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Differential Micrometer (XY)

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0

Additional Info

Remarque:
10X microscope objective included

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif

Nos Filtres Spatiaux Métriques sont conçus pour faciliter l'intégration de fibres optiques et de systèmes sténopés. Grâce à une translation micrométrique X-Y de ±1.5 mm, une résolution de 2.5μm et une translation sur l'axe Z de 10mm pour la monture d'objectif, ces filtres spatiaux à fibre optique conviennent parfaitement à toute une gamme d'objectifs standard DIN et JIS. Le filtre spatial métrique à fibre optique permet une connexion facile pour les fibres optiques ayant une terminaison FC, et présente un contrôle d'inclinaison rotative sur une plage de ±2° pour aligner les fibres correctement. Le filtre spatial comprend un adaptateur pour l'intégration de sténopés montés et non montés.

Remarque : Les Filtres Spatiaux Métriques sont compatibles uniquement avec les objectifs suivants: DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706) et le JIS Achromatique 4X.

#55-475
#55-475 (Units: mm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer