Produit ajouté au panier

Cône de Fibre Optique pour 25mm à ½" Capteur

×
Stock #55-140 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.195,00
Qté 1+
€2.195,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Diamètre (mm):
±0.5, Large End
Diamètre Côté Large (mm):
27.00
Rapport de Taille (large/petit):
25:½" CCD
Diamètre Côté Petit (mm):
6.4 x 4.8
Noyau/Rapport:
50 / 50

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
25.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1

Optical Properties

Distorsion (%):
3.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ouverture Numérique NA:
1.00
Résolution:
72 lp/mm
Qualité de Surface:
30-20
Pouvoir de Résolution (μm):
8.00

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.8

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +300

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Arrangement logique des fibres
  • Faible distorsion
  • Des types de cônes rond-à-rond ou rond-à-rectangulaire sont disponibles

Les cônes en fibre optique utilisent une plaque de fibre optique cohérente qui transmet de sa surface d’entrée à sa surface de sortie une image soit magnifiée, soit réduite. Ces cônes à faible distorsion sont constitués de fibres EMA pour absorber la lumière et sont optimisés pour des tailles de puces de capteur de 1/2" ou 2/3". Le grossissement est un rapport des diamètres des extrémités larges et petites des cônes. Les applications typiques comprennent le grossissement ou la réduction d’image, le couplage de capteurs, la fluoroscopie et les capteurs de lumière.

Les plaques en fibre optique transmettent des images d’une surface d’entrée à une surface de sortie en utilisant des fibres cohérentes. Les utilisations courantes comprennent les écrans CRT/LCD, le couplage de capteurs, l’imagerie rayons X et l’intensification d’images. Tous les cônes et plaques sont adaptés pour les applications en lumière visible et IR proche, et sont munis de bordures biseautées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer