Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S EO-A0413

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Stock #86-422 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Qté 1+
€725,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
EO-A0413M

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Poids (g):
50
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9V024
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
752 x 480
Taille de Pixel, H x V (μm):
6 x 6
Aire Active, H x V (mm):
4.5 x 2.8
Taux d'Image (fps):
76.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
1/10,000s - 0.25s

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
1.25
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 2.0
Connecteur:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
None

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
+20 to +60

Additional Info

Remarque:
Mount: Auto Focusable

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
  • Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
  • Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus

Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S disposent d'un boîtier en aluminium compact et sont idéales pour l'automatisation, la logistique, la biométrie, la sécurité et les applications de gestion du trafic. Le logiciel inclus est conçu aussi bien pour l'utilisateur novice que pour l'utilisateur expérimenté. Ces caméras sont proposées en monochrome ou en couleur. Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S ont des dimensions de 36 x 36 x 25 mm et sont compatibles avec la plupart des objectifs d'imagerie standard M12/Monture S. Tous les SDK (.NET, ActiveX, librairie des classes pour C++) et pilotes de LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain et WDM sont inclus.

Remarque: Un câble USB #59-382 (vendu séparément) est nécessaire à son bon fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer