Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux, Blanc

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

×
Stock #22-113 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.081,00
Qté 1+
€1.081,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Segmented Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
90
Dimensions (mm):
148 x 132 x 15
Poids (g):
Not Specified

Optical Properties

Couleur:
White

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to 40
Norme Environnementale:
IPXX

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pilote intégré avec fonction auto-stroboscopique
  • Profil fin de 15 mm
  • Couleurs rouge et blanc disponibles

Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux fournissent un éclairage homogène intense avec une commande des segments LED indépendamment les uns des autres. Chacun des quatre quadrants peut être commandé séparément pour permettre des configurations uniques dans les environnements de laboratoire et de vision industrielle. Grâce aux fenêtres diffuses, semi-diffuses et transparentes incluses, ces lumières offrent une intensité et une diffusion polyvalentes. En outre, un accessoire de type dôme est disponible en option. Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux disposent également d'un mode auto-stroboscopique qui permet une variété de modes opérationnels, tels qu’un éclairage constant, la commande des quatre quadrants et une sortie d'intensité plus élevée. Ces éclairages sont idéaux pour une variété d'applications, notamment les applications de stéréovision et de vision industrielle. 

Remarque : Pour commander les quatre quadrants, l’outil #22-116 est nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer