Produit ajouté au panier

Grossisseur à Large Champ 6X Edmund Deluxe

×
Stock #42-769 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€176,00
Qté 1+
€176,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.5
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
1.5
Distance de Travail (pouces):
1.0

Product Details

Type d'Optique:
Double achromats
Fabricant:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (pouces):
3.00
Poids (g):
187

Optical Properties

Grossisse-
ment:
6X

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Nouvelle conception améliorée/long dégagement oculaire
  • Conçu et fabriqué par Edmund
  • Plus de 1" de distance de travail sous la cellule
  • Excellente clarté sur la totalité du champ
  • Base entrecoupée de 220° facilite l'accés à l'objet sous inspection

Le Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X incorpore la combinaison difficile à trouver, champ plat, grossissement élevé, et abondante distance de travail sous la lentille. Ce grossisseur est devenu très rapidement le standard dans le champ d’Arts Graphiques, puisque son entrecoupure de 220° permet l’espace nécessaire pour des changements mécaniques minuté. La base fut spécialement conçue pour permettre une facilité d’accessibilité. Le Le Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X possède un système double achromatique pour une totale correction couleur, un traitement de lentilles pour minimiser les réflexions internes, une conception de champ plat large pour un visionnement sans distorsion, une cellule de lentille en aluminium anodisé noir et un anneau de serrage permettant de fixer la mise au point pour une utilisation répétée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer