Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture à Queue d'Aronde pour #47-274

TECHSPEC Mounted and Unmounted Anamorphic Prism Pairs

×
Stock #56-868 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Qté 1-5
€205,00
Qté 6+
€164,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Optical Properties

Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
  • Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
  • Versions Montées et Non Montées Disponibles

Une paire de prisme anamorphique est utilisée pour élargir un faisceau laser dans une dimension. Cela la rend idéale pour convertir un faisceau de forme elliptique en provenance de diodes laser en un faisceau presque circulaire. Selon une certaine orientation, l'assemblage de notre paire de prisme anamorphique non montée apportera des rapports de grossissement allant 2:1 à 6:1. Conçues pour 650nm et offertes avec un traitement antireflet à large bande (BBAR) de 600 – 1050nm, elles apporteront une excellente performance à 635nm ainsi qu'à 670nm.

Le centre du faisceau de sortie est déplacé de 5.9mm par rapport au centre du faisceau d'entrée dans notre paire de prisme anamorphique montée. La Monture à Queue d'Aronde lui permet d'effectuer une rotation par rapport au laser, simplifiant le montage sur un banc optique. L'Accessoire de Monture C permet à toute notre gamme de Composants Monture C d'être utilisés en conjonction avec la paire de prisme anamorphique montée.

Informations Techniques

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer