Produit ajouté au panier

Forêts à Verre à Traitement Diamant

×
Stock #39-953 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1+
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Contenu du Coffret:
1.0mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (pouces):
All drills: 3/32"

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Dia. Uniforme de la Tige 3/32”

Ce set de forets de fabrication Allemande inclut : forets de 1.0mm, 1.30mm, 1.40mm, 1.60mm, 1.80mm, et 2.00mm. Notre tige de dia. 3/32’’ avec des particules de diamant électroplaqués sont le choix ultime pour le perçage de verre ou de céramiques. Utiliser avec des outils standard manuels et un peu d’eau comme lubrifiant.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer