Produit ajouté au panier

Kit de Commande pour Lasers Série Diamond

See More by Coherent®
#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

×
Stock #37-079 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.150,00
Qté 1+
€4.150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé

Les Lasers CO2 Série Diamond C de Coherent® sont non seulement fiables grâce à une durée d'utilisation de 50.000 heures, mais disposent aussi d’une qualité et d’une stabilité de faisceau supérieure. Ces lasers sont parfaits pour une large gamme d’applications qui vont du marquage et la gravure au traitement de matériaux. Ces lasers offrent une solution compacte avec son alimentation RF intégrée. La puissance de sortie maximale varie de 20 à 40 watts et peut être contrôlée par le biais de la modulation de largeur d’impulsions (Pulse Width Modulation ou PWM).

Remarque : Une alimentation (#17-206) est un contrôleur (#37-079) sont nécessaires au fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer