Produit ajouté au panier

Mire Carrée Concentrique sur Verre Opale

#58-773

×
Stock #58-773 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Qté 1-4
€765,00
Qté 5+
€726,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002

Physical & Mechanical Properties

Taille de Motif (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Dimensions (mm):
76.2 x 76.2
Épaisseur (mm):
3.17

Optical Properties

Traitement:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Qualité de Surface:
40-20
Planéité de Surface (P-V):
0.1mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pour la Calibration de Mesures sur Logiciel
  • Certificat de Précision N.I.S.T. Inclus
  • Formes Carrées de Taille de 1 à 50 mm

Les Mires Carrées Concentriques constituent un moyen précis d'étalonner les logiciels de mesure pour le traitement des images. Les dimensions des carrés varient pour s'adapter à différents champs de vision. Les mires carrées sont accompagnées d'un certificat de précision NIST. Les Mires Carrées Concentriques sont proposées dans des tailles de 1 à 50 mm. L'emballage comprend un certificat de précision NIST sérialisé conformément à la norme MIL-STD-45662A.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer