Produit ajouté au panier

Capteur de Puissance Laser PowerMax USB PM10-19C 1168344 | 10 W de Coherent®

See More by Coherent®
×
Stock #12-409 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Qté 1+
€1.660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
19
Calibration Incertaine (%):
±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
10600
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):
0.5 - 10
Précision de Compensation Spectrale (%):
±1.5
Puissance Intermittente Max., <5min (W):
30 (air-cooled)
Méthode de Refroidissement:
Water/Air (intermittent)
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 10W
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Product Details

Numéro de Modèle:
PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
Type:
Meterless

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 11

Sensor

Capteur:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Longueur du Câble (m):
2.5
Interface:
USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l’énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l’absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer