Produit ajouté au panier

Laser OBIS™ FP 1219475 | 514 nm LX 30 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
Stock #12-368 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.600,00
Qté 1+
€5.600,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fréquence de Modulation (MHz):
Digital: 100
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

Product Details

Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil
Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode
Numéro de Modèle:
1219475

Optical Properties

Polarisation:
100:1
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
514.00 ±5
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Couleur:
Green

Performance

Puissance de Sortie (mW):
30
Stabilité de Puissance (%):
<2
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fréquence de Modulation (kHz):
Analog: 500
Bruit RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Type de Sortie:
Fiber-Coupled

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
15 to 40

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lasers OBIS LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles

Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® sont des lasers plug-and-play disponibles dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet au proche infrarouge avec l’ajout d’une connexion de fibre. La fibre optique est fixée en permanence au laser, ce qui prolonge la durée de vie de la fibre et garantit une puissance constante. Un connecteur FC/APC termine la fibre pour permettre des connexions à d'autres systèmes sans se soucier des interférences de bruit élevé. Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® produisent des faisceaux laser de haute qualité et de faible bruit et permettent également un fonctionnement mains libres. Ces lasers à fibre amorce sont utilisés en microscopie confocale, séquençage d'ADN, cytométrie en flux, imagerie médicale et en instrumentation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer