Produit ajouté au panier

Laser à Fréquence Unique (fibre amorce) OBIS™ LX SF 2278601 de Coherent® | 633 nm LX SF 30 mW

See More by Coherent®
Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

×
Stock #26-480 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.295,00
Qté 1+
€6.295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
+10 to +50
Puissance de Sortie (mW):
30
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<5
Polarisation:
100:1 (minimum)
Stabilité de Puissance (%):
<1
Mode Spatial:
TEM00
Diamètre du Coeur (μm):
4.5
Longueur d'Onde (nm):
633.00
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, FC/APC 8° angled
Bruit RMS:
≤0.05
Largeur de Ligne Spectrale (MHz):
150
Type de Sortie:
Fiber Pigtailed
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Red
Numéro de Modèle:
2278601
Peak-to-Peak Noise:
<0.5%
Largeur de la ligne spectrale (pm):
0.3
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS

 

Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent® intègrent les diodes laser stabilisées par réseau holographique de volume (VHG) SureLock™ de Coherent pour offrir des performances constantes à fréquence unique dans le même facteur de forme que toutes les autres plateformes OBIS LX/LS. Disponibles en 405, 633 et 660 nm, ces systèmes laser excellent dans les applications nécessitant un rapport signal/bruit RMS très faible, inférieur à 0,05 %. Excellente alternative aux lasers HeNe stabilisés, chaque laser est stabilisé à l'aide du réseau holographique de volume PowerLocker® de Coherent, ce qui garantit des longueurs d'onde centrales précises et stables, une faible dépendance à la température et des performances optiques constantes. Les systèmes laser OBIS™ LX à fréquence unique de Coherent® sont idéaux pour des applications telles que la microscopie confocale, le séquençage de l'ADN, la cytométrie en flux et l'interférométrie. Ils sont compatibles avec tous les autres alimentations, accessoires et logiciels OBIS LX/LS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer