Produit ajouté au panier

Détecteur Thermo-électrique à Haute Sensibilité de Coherent® PS10 1098350 | Puissance maxi 1 W

See More by Coherent®

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
Stock #12-416 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.840,00
Qté 1+
€1.840,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
10
Linéarité (%):
±1
Calibration Incertaine (%):
1
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
514
Méthode de Refroidissement:
Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
0.5
Temps de Réponse (s):
2
Power Range:
100µW - 1W
Mesureurs Compatibles:
Densité de Puissance Maximale Incidente:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Maximum Power (W):
1
Thermally Stabilized:
Yes
Résolution de Puissance:
10µW

Product Details

Numéro de Modèle:
PS10 Coherent Part Number: 1098350

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.3 - 11

Sensor

Capteur:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Longueur du Câble (m):
2
Interface:
DB-25

Additional Info

Remarque:
Includes a Removable Light Tube to Minimize Background Radiation Effects

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
  • Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
  • Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2

Les Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent® sont conçus pour avoir une large réponse spectrale afin d’être utilisés avec un réseau de lasers de longueurs d'onde différentes. La grande surface active et la haute résolution de ces capteurs thermo-électriques permettent des mesures précises de lasers de faible puissance. Une gamme de modèles est disponible pour répondre à des besoins spécifiques en matière de stabilité thermique, de rayonnement de fond et d'effet du courant d'air. Les Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent® sont conçus pour mesurer avec précision la puissance laser des petites diodes laser, des lasers HeNe et des petits lasers ioniques. Unique à cette conception, ces capteurs ne saturent pas lorsque la puissance du laser dépasse 1 mW/cm2.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer