Produit ajouté au panier

Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

See More by Coherent®

#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

×
Stock #35-203 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.740,00
Qté 1+
€1.740,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Profondeur (mm):
32
Calibration Incertaine (%):
±1.0
Sortie Analogique:
0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
Fréquence d'Echantillonnage (Hz):
625,000

Product Details

Numéro de Modèle:
1268881
Type:
Power, Energy, and Beam Position

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
105.00
Largeur (mm):
105.00
Poids (kg):
0.3

Optical Properties

Résolution:
0.1% Full Scale at 10Hz,
0.2% Full Scale at 20kHz

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
Interface:
USB & RS232

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Additional Info

Remarque:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent® sont conçus pour mesurer avec précision et aider à régler la puissance ou l’énergie des lasers continus et pulsés.  Le FieldMate, doté d'une aiguille analogique avec un grand écran LCD, est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques et constitue une solution économique pour mesurer la puissance d'un laser lorsqu'une analyse avancée des données n'est pas nécessaire.  Le FieldMaxII utilise un grand écran LCD rétroéclairé et dispose d'une interface USB pour la connexion à un ordinateur. Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent® comprennent e FieldMaxII-TO, qui est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques, tandis que le FieldMaxII-TOP est compatible avec les capteurs thermopiles, optiques ou pyroélectriques. Le LabMax Touch et le LabMax Touch Pro sont une solution tout-en-un pour mesurer la puissance ou l'énergie laser et sont idéaux pour les applications nécessitant une analyse avancée des données. Le LabMax Touch Pro offre des fonctions supplémentaires d'analyse des impulsions et permet un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 MHz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer