Produit ajouté au panier

Monture à Crémaillère, Mouvement Grossier, Trou de Passage de 65 mm de dia.

65mm Diameter Thru Hole

×
Stock #39-357 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€477,00
Qté 1+
€477,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course par Tour de 360° (mm):
25.5
Type of Adjustment:
Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm):
110.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
5/16-18 Tapped Hole

Product Details

Type:
Rack and Pinion Mount

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
Rack and Pinion Block: 63.5 H x 31.75 W x 63.5 L
Course (mm):
57.15 in Y
Poids (lbs):
1.5
Capacité de Charge (kg):
2.00
Type de Mouvement:
Linear (Y)

Additional Info

Remarque:
65 mm Diameter Thru-Hole

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie ajoutent une capacité de focalisation supplémentaire aux systèmes d'imagerie. Les trous de passage sont idéaux pour une utilisation avec les Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™TECHSPEC® ou d'autres objectifs d'imagerie. Le mouvement à crémaillère et molette avec goujon ¼-20 peut être utilisé avec n'importe quelle caméra ou objectif d'imagerie compatible. Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie sont proposées avec un mouvement grossier ou fin. Les Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer