Produit ajouté au panier

Fenêtre en Verre de Chalcogénure, IRG25, 25.4mm de Dia. 3 mm d’Epaisseur

×
Stock #72-862 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Qté 1-10
€275,00
Qté 11+
€220,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
IR Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
25.40 ± 0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ± 0.1
Bords:
Polished
Module d'Élasticité de Young (GPa):
22.1

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
2.7284 @ 1μm
2.6183 @ 5μm
2.6030 @ 10μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG25
Planéité de Surface (P-V):
<5 λ P-V @ 632.8
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 14000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
14.0 · 10–6/K (20 - 100°C)
Densité (g/cm3):
4.66
Température de Transformation (°C):
285

Additional Info

Remarque:
Delivered in vacuum-sealed packaging

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Verres Infrarouge IRG SCHOTT
  • Légères avec de larges bandes de transmission dans les spectres SWIR, MWIR et LWIR
  • Une alternative idéale au germanium

Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT conviennent à une large gamme d'applications IR et constituent une alternative idéale aux substrats en germanium. Disponibles en 5 types de verre différents optimisés pour une excellente transmission dans les gammes NIR à LWIR, ces fenêtres se caractérisent par un faible dn/dt et une faible dispersion avec une forte correction des couleurs. Leur faible densité, leur coefficient de dilatation thermique et leur résistance aux produits chimiques en font un excellent choix pour les applications à faible SWaP et les environnements difficiles avec des températures variables. Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT sont disponibles dans un diamètre standard de 25,4 mm et une épaisseur de 3 mm. Ces fenêtres sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, de spectroscopie et de détection.

  • IRG22 – Offre une excellente transmission dans la gamme NIR. Formule chimique Ge33As12Se55
  • IRG24 – Offre un faible coefficient de dilatation thermique pour les applications sensibles à la chaleur. Formule chimique Ge10As40Se50
  • IRG25 – Offre une excellente transmission SWIR, MWIR et LWIR. Formule chimique Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – Offre une gamme de transmission exceptionnellement large, avec une absorption minimale à 12,5um. Sans germanium. Formule chimique As40Se60
  • IRG27 – Combine une transmission SWIR/MWIR élevée avec un faible coefficient de dilatation thermique. Sans germanium. Formule chimique As2S3
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer