Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Nano GigE PoE C1920, 1/1,2" Dalsa Genie™ (Recertifié 05-P)

See More by Teledyne DALSA

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Front) Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Back) +1
×
Stock #34-955-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€333,00 €444,00
Qté 1-0
€333,00 €444,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
Color Camera
Fabricant:
Teledyne Dalsa
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Tampon d’Image:
90MB
Famille de Caméras:
Genie Nano-1GigE
Numéro de Modèle:
Nano-C1920
Composante d'Imagerie:
Sony IMX249
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.2"
Résolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm):
11.25 x 7.03
Taux d'Image (fps):
38.80
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable or via external trigger
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Consommation de Puissance (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
46
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
75.5
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-40 to +80
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
Logiciel:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam complaint SDK

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
  • Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
  • Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées

Les Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs CMOS Sony Pregius et ON Semiconductor. Ces caméras GigE PoE offrent une vitesse élevée, un faible bruit et des obturateurs électroniques globaux. La technologie propriétaire TurboDrive™ permet au Genie™ Nano de dépasser les taux d'images standard, en fournissant jusqu'à 350 images/seconde tout en conservant une qualité d'image complète. Ces caméras sont dotées d'un ensemble de fonctionnalités avancées telles que les fenêtres multi-ROI et l'acquisition en rafale, qui utilise la mémoire tampon embarquée pour obtenir des taux d'images encore plus rapides*. Les Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ sont présentées dans un boîtier compact et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection électronique, de métrologie industrielle et de systèmes de trafic intelligents (ITS).

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer