Produit ajouté au panier

Coupleur Vidéo de Monture C pour Endoscope

×
Stock #54-060 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€680,00
Qté 1+
€680,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type d'Optique:
AR-coated optical glass

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
56.7
Diamètre (pouces):
1.8
Longueur (pouces):
1.64
Longueur (mm):
1.64

Optical Properties

Distance Focale FL (mm):
35.00

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces

Coupleur vidéo à haute résolution, focalisable pour caméras CCD de monture C/CS. Mécanisme rapide d’installation/retirage, conçu pour l’utilisation avec format ½” (ou plus petit). Convient à tous oculaires borescopes/fibroscopes. Non pas pour l’utilisation médicale, ne pas stériliser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer