Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Monture C pour Connecteur de Fibre FC/APC

C-Mount FC/APC Insert (#11-116)

×
Stock #11-116 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€53,00
Qté 1+
€53,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fiber Connection:
FC/APC

Product Details

Type d'Optique:
Fiber Patchcord
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur (mm):
2.00
Construction:
Stainless Steel

Threading & Mounting

Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST 

Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube offrent une solution simple et rapide d’intégrer des fibres ayant un connecteur dans des systèmes possédant des montures C, S , SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI). Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture C sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC ou FC/APC. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture S sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC, FC/APC ou ST. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre SM1 et SM05 sont disponibles pour les connecteurs FC/APC. Les connecteurs peuvent être vissés dans n’importe quel composant femelle de Monture C, Monture S, SM1 ou SM05. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube peuvent être orientés dans les deux sens pour une flexibilité maximale. Des logements additionnels sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer