Produit ajouté au panier

Compresseur d’Impulsions Ultrarapides Variable à Large Bande, 625 - 950 nm

×
Stock #26-393 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.109,00
Qté 1+
€8.109,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Polarisation:
p
Dimensions (pouces):
9 x 8 x 4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
625 - 950
Spécification GDD (fs²):
-200 to -50
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
2 (maximum)
Efficacité Minimum (%):
92.30
GDD Increment (fs2):
-50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Dispersion de retard de groupe négative pour des gammes de longueurs d'onde aussi larges que 650 à 1350 nm avec une dispersion minimale du troisième ordre
  • Rendement élevé (jusqu'à 95%) sans déviation du trajet du faisceau
  • Aucun étalonnage n'est nécessaire
  • Options d’autres longueurs d’onde disponibles

Les Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables à Large Bande constituent une solution facile à utiliser pour compenser la dispersion de retard de groupe (GDD) dans les impulsions laser ultrarapides chirpées positivement ou non chirpées. Avec leur large plage de compensation allant de 650 à 1350 nm, ces compresseurs sont compatibles avec les raies laser les plus courantes, y compris les lasers Ti:saphir et à fibre dopés Yb. Les Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables à Large Bande constituent une solution à intégration directe pour la compensation de la dispersion variable sans déviation du chemin optique. Ces compresseurs d'impulsions sont idéaux pour la compensation de la dispersion lors de l'utilisation de sources laser à très large bande. Ils peuvent être utilisés avec des Extenseurs d'Impulsions Ultrarapides Variables avec une couverture de longueur d'onde similaire pour les systèmes d'amplificateurs à impulsions chirpées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer