Description commune pour les Produits de la même Famille
Design ultra-compact
Sortie USB 3.0 pour augmenter le taux de transfert d’image
Inclut un logiciel de capture d'image et un SDK
Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 sont des solutions légères, compactes et rentables pour les applications d'imagerie sensibles à l'espace. Ces caméras utilisent le capteur Sony IMX249. Elles disposent d'une multitude de fonctions dont un tampon d'image de 16 Mo, des indicateurs LED et un traitement d'image sur la caméra, qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle. Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux ainsi qu'avec les anciens systèmes USB 2.0.
Remarque : Le câble USB 3.0 est vendu séparément.
Blackfly® USB3 color / monochrome
Models feature a 2.3 MP Sony CMOS sensor in color or monochrome
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.