Produit ajouté au panier

Colliers de Montage Table Optique Métrique, Entrainement à Courroie Dentée

See More by Zaber™
×
Stock #23-234 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Metric
Fabricant:
Zaber

Threading & Mounting

Filetage:
(2) M4, (1) M6 S.H.C.S. Counter Bore Holes

Additional Info

Remarque:
Sold in Pairs

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes de cadres d’extrusion à rainure en T de 40 mm et leurs accessoires
  • Longues courses de déplacement disponibles de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Encodeur intégré monté sur le moteur, de 400 comptes par tour (CPR)

Les Plateaux Entraînés par Courroie Dentée Zaber Technologies Inc., Canada, à Rainure en T sont des plateaux contrôlés par ordinateur basés sur une structure d'extrusion modulaire et extensible en rainure T. Les plateaux sont compatibles et s'intègrent facilement à la plupart des systèmes d'encadrement d'extrusion à rainure en T. Les Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T peuvent être contrôlés à l'aide d’un Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber (vendu séparément), d’un ordinateur en utilisant un câble de données d’ RS-232 ou USB optionnel ou manuellement en utilisant le bouton intégré à l'unité motrice. Les plates-formes de montage du plateau comprennent 6 trous de montage M4 x 0,7 sur une grille de 25 mm. Chaque plateau comporte des encodeurs rotatifs en quadrature intégrés au moteur pas à pas, avec une résolution de l’encodeur de 400 comptes par tour (CPR). L’encodeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC (requise), des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer