Produit ajouté au panier

Kit de Caméra Monochrome Basler Boost boA4096-93

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
Stock #14-257 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.935,00
Qté 1+
€3.935,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
boost
Numéro de Modèle:
boA4096-93cm

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
180
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX255
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
8.90
Pixels (H x V):
4,096 x 2,168
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.13 x 7.48
Taux d'Image (fps):
93.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable via camera API, hardware trigger
Machine Vision Standard:
CoaXPress 2.0, GenICam

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
9.6
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
Connecteur:
CoaXPress, Micro-BNC
Alimentation d'Énergie:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIOs:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M7
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 (Integrated into Housing)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Additional Info

Remarque:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Utilisent le plein potentiel du capteur en résolution et en vitesse
  • Caméras CoaXPress 2.0 (CXP-12) à large bande passante
  • Interface CXP-12

Les caméras Basler Boost CoaXPress 2.0 combinent les performances d'un capteur haute résolution avec la bande passante élevée de l'interface CoaXPress 2.0. L'interface CXP-12 peut atteindre une vitesse et une largeur de bande allant jusqu'à 12,5 gigabits par seconde, ce qui est idéal pour les applications où des débits de données élevés et de courtes périodes de latence sont nécessaires. Ces caméras fonctionnent avec le logiciel Pylon de Basler. Les kits de caméra comprennent un appareil photo (sans monture), une carte d'interface CXP-12 1C, un câble de données CXP, 2 dissipateurs thermiques, un adaptateur pour objectif de monture C et un câble E/S. Les caméras Basler Boost CoaXPress 2.0 sont un excellent choix pour les applications qui nécessitent de données et des résolutions élevées et où les données d'image de la caméra doivent être transférées sur de longues distances.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer