Produit ajouté au panier

Caméra Couleur GigE Basler ace acA1300-60gc

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Stock #88-328 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Qté 1+
€575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
ace
Numéro de Modèle:
acA1300-60gc

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
e2v EV76C560
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global and Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Aire Active, H x V (mm):
6.78 x 5.43
Taux d'Image (fps):
60.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Performance

Consommation de Puissance (W):
2.0 (12VDC External Power Supply)
2.6 (PoE)
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l’idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l’industrie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer