Produit ajouté au panier

Miroir Déformable Multimodes ALPAO

ALPAO Deformable Modal Mirror

ALPAO Deformable Modal Mirror ALPAO Deformable Modal Mirror, with Controller (Included)
×
Stock #28-613 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13.760,00
Qté 1+
€13.760,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
13.5
Course Max. des Actuateurs:
Tip-Tilt Correction: ≥100
Focus/Astigmatism: ≥20
Spherical Correction: ≥1
Traitement:
Protected Silver
Nombre de Chaînes:
8
Surface Flatness (RMS):
λ/10
Temps de Réglage (ms):
≤10
Fitting Error:
Tip-Tilt Correction: ≤3%
Focus/Astigmatism: ≤3%
Spherical Correction: ≤30%

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Correction des aberrations optiques courantes
  • 8 canaux de contrôle correspondent aux modes de Zernike
  • Logiciel simple et facile à utiliser basé sur un navigateur Web

Les Miroirs Déformables Multimodaux ALPAO sont conçus pour fournir une correction simple des aberrations optiques courantes sans avoir à contrôler chaque actionneur individuellement. Chacun des huit canaux préprogrammés correspond à un mode Zernike différent qui peut être utilisé pour passer rapidement d'une correction d'aberration à une autre, comme la défocalisation, l'astigmatisme, la coma et la sphère. Le logiciel convivial fourni peut être utilisé de manière autonome via un navigateur Web ou programmé dans n'importe quelle langue, et permet de surveiller et de contrôler directement le miroir déformable. Le boîtier compact du Miroir Déformable Multimodaux ALPAO, son fonctionnement à basse tension et sa faible consommation d'énergie permettent de l'intégrer facilement dans des systèmes nouveaux ou existants. Ces miroirs sont idéaux pour une série d'applications d'optique adaptative telles que la tomographie par cohérence optique (OCT), l'imagerie 3D, l'ophtalmologie et le modelage d'impulsions laser.

Remarque : Les clients devront fournir leurs propres capteurs de front d'onde pour créer un système d'optique adaptative. Pour en savoir plus sur les optiques adaptatives, cliquez ici.

Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer