Produit ajouté au panier

Caméra Allied Vision Prosilica GT2460B Monochrome CCD 2/3"

See More by Allied Vision
×
Stock #13-943 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.485,00
Qté 1+
€2.485,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Prosilica GT
Numéro de Modèle:
GT 2460 B

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
211
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX264
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.10
Pixels (H x V):
2,464 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.5 x 7.1
Taux d'Image (fps):
23.70
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
48 μs - 85.9s
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Performance

Tampon d’Image:
128MB
Consommation de Puissance (W):
3.4 (12VDC External Power Supply)
4.2 (PoE)
Gamme Dynamique (dB):
71.7

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE (#68-469) et le câble GigE, comme le #63-431, sont sont nécessaires pour toute utilisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer