Produit ajouté au panier

Caméra Prosilica GigE GC1380, monochrome

See More by Allied Vision
×
Stock #63-423 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.590,00
Qté 1+
€2.590,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Tampon d’Image:
64MB
Remarque:
C-Mount features adjustable back focus
Famille de Caméras:
Prosilica GC
Numéro de Modèle:
GC1380
Composante d'Imagerie:
Sony ICX285
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
1.40
Pixels (H x V):
1,360 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
6.45 x 6.45
Aire Active, H x V (mm):
8.6 x 6.9
Taux d'Image (fps):
20.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 60s
Connecteur:
GigE, RJ45
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Consommation de Puissance (W):
3.3 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
104
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Taille Compacte
  • Taux d’Images Elevés
  • Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
  • Windows SDK et Linux SDK Inclus

Les caméras de série GC sont compactes, à haute performance, et se composent d’un interface Gigabit Ethernet (GigE Vision). Cet interface permet de très rapides taux d’images et longueur de câbles atteignant les 100 mètres. Prévues pour une utilisation en environnements industriels, ces caméras haute vitesse les rendent idéales en ligne de production. Chaque caméra est fournie avec le driver GigE Vision, SDK Windows et Linux.

Remarque : Les câbles GigE et alimentations d’énergies sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer